C64XPLUSCODECS

编解码器 - 视频和语音 - 基于 C64x+ 的器件(OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x 和 DM643x)

C64XPLUSCODECS

下载

概述

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。所有编解码器均经过生产环境测试,可轻松集成到视频和语音应用中。点击“获取软件”按钮(上方),获取经过测试的最新编解码器版本。该页面及每个安装程序中都包含有数据表和发布说明。

其他信息:

特性

为获得理想的设计效果,请查找针对您平台进行优化的编解码器。如果找不到,请点击“获取软件”按钮(上方)查找针对 TI C64x+ 内核器件(例如:OMAP35x、TMS320C645x、TMS320C647x、TMS320DM646x、TMS320DM644x 和 TMS320DM643x 系列的大多数器件)进行优化的编解码器。

 

C64x+ 编解码器提供:

  • LINUX 和 WINDOWS 安装程序
  • 采用 XDC 封装且在编解码器引擎测试中经标准 EVM 验证
  • 所有编解码器都兼容 eXpressDSP™,并实施 XDM 1.x 的一个接口
  • 每个编解码器数据表都指定了性能数据
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编解码器

C64XPLUSCODECSPCH 用于 C64x+ 器件的语音编解码器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统
下载选项

C64XPLUSCODECSPCH 用于 C64x+ 器件的语音编解码器

close
最新版本
版本: 1.00.001
发布日期: 2010-3-7
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统

文档

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

软件编解码器

C64XPLUSCODECSVID C64x+ 视频编解码器 - 软件和文档

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统
下载选项

C64XPLUSCODECSVID C64x+ 视频编解码器 - 软件和文档

close
最新版本
版本: 1.00.003
发布日期: 2011-3-28

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5 校验和
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统

文档

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持