CC1020EMX_REFDES

CC1020EMX 参考设计

CC1020EMX_REFDES

设计文件

概述

CC1020EMX 参考设计包含 CC1020EMX 的原理图和布局文件。CC1020EMX 专为轻松连接到大多数 MCU 评估模块而设计,可快速轻松地进行应用开发和测试。该参考设计展示了用于 CC1020 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,这些部件应当被精确复制。这是一个双层参考设计,具有适用于单端 50 欧姆 SMA 天线连接器的分立式阻抗匹配网络,以及用于实现理想射频灵敏度的外部天线开关。该设计包含两个不同的器件清单,可在 433MHz 或 868MHz 频段运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1020适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC1020EMX Reference Design 2006-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持