CC2530ZLLRC-RD

ZLL 远程控制参考设计

CC2530ZLLRC-RD

设计文件

概述

德州仪器 (TI) ZLLRC 参考设计可对 ZigBee Light Link 网络上的灯进行简单而直接的控制。它旨在控制网络上的灯子组,例如您家中房间内的灯。它创建了自己的组,由与之连接的灯组成。这些灯可以在以后添加/删除。它具有 14 个按钮,可用于控制状态(开/关)、色调、饱和度、亮度、目标选择和场景。ZLLRC 受 Z-Stack Lighting 1.0.2 版本和更高版本的支持。

它基于集成了 ZigBee 无线电的 CC2530 片上系统 (SoC)。它具有一个板载 PIFA PCB 天线,通过集成平衡-非平衡变压器进行馈电。为了延长电池寿命,可使用 TPS62730 直流/直流转换器将 CR2025 电池电压转换为 2.1V。

特性
  • 低功耗 ZLL 远程控制设计
  • 倒置 F 型 PCB 天线
  • 14 个按钮
  • 4 个 LED
  • 用于提供用户反馈的蜂鸣器
  • CR2025 电池
  • 符合 FCC/IC/CE 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR360.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC248.PDF (515 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDC247.ZIP (1179 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR361.PDF (42 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62730适用于超低功耗无线应用且具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014-4-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
CC2531ZLIGHT2-RD CC2531 Zlight2 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频