驱动程序或库
CC2564CMSP432BTBLESW
CC2564C 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈
CC2564CMSP432BTBLESW
概述
基于 MSP432 MCU 软件的 TI CC2564C 双模 Bluetooth® 堆栈(适用于蓝牙 + 蓝牙低功耗)可支持 MSP432 MCU,且同时包含实施蓝牙 4.2 规范的单模和双模产品。该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 85355 和 QDID 69886),同时还可提供简易命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。
为实现完整的评估解决方案,CC2564C 双模蓝牙堆栈可直接与 TI 硬件开发套件 MSP-EXP432P401R、BOOST-CCEMADAPTER 和 CC256XCQFN-EM 搭配使用。针对音频和语音应用,CC3200AUDBOOST 可连接至 MSP-EXP432P401R 和 BOOST-CCEMADAPTER。此外,适用于 MSP432 MCU 的堆栈已通过认证且免版税。
为实现完整的评估解决方案,CC2564C 双模蓝牙堆栈可直接与 TI 硬件开发套件 MSP-EXP432P401R、BOOST-CCEMADAPTER 和 CC256XCQFN-EM 搭配使用。针对音频和语音应用,CC3200AUDBOOST 可连接至 MSP-EXP432P401R 和 BOOST-CCEMADAPTER。此外,适用于 MSP432 MCU 的堆栈已通过认证且免版税。
该软件通过 BOOST-CCEMADAPTER 和 CC3200AUDBOOST 板与 CC256XCQFN-EM 板协同工作,可提供完整的蓝牙 BT/EDR/LE HCI 解决方案,从而降低设计工作量,并加快上市速度。
特性
- 支持双模蓝牙 4.2 - 获蓝牙认证且免版税
- 支持 LE Secure Connection
- 借助 CC2564C,支持 LE 双模拓扑和链路层拓扑
- 蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 85355 和 QDID 69886)
- 全线程安全性
- 借助 BOOST-CCEMADAPTER 支持,示例应用可供 MSP-EXP432P401R LaunchPad 使用
- 完整记录 API 接口
- 支持CCS、IAR、KEIL IDE
- 提供经典配置文件
- 高级音频分发配置文件 (A2DP):实施内部 SBC 编码/解码(辅助 A2DP) - 请注意,由于在 MSP Launchpad 中缺少 PCM 布线,连接外部音频编解码器 EVM(如 CC3200AUDBOOST)需要进行手动原型设计
- 音频/视频传输协议 (AVDTP)
- 音频/视频远程控制模式 (AVRCP)
- 通用访问模式 (GAP)
- 耳机配置文件 (HSP) 和免提配置文件 (HFP):请注意,由于在 MSP Launchpad 中缺少 PCM 布线,连接外部音频编解码器 EVM(如 CC3200AUDBOOST)需要进行手动原型设计
- 人机交互设备配置文件 (HID)
- 消息访问配置文件 (MAP)
- 电话薄访问配置文件 (PBAP)
- 串行端口配置文件 (SPP)
- 提供蓝牙低功耗模式
- 警报通知服务 (ANS)
- 电池服务 (BAS)
- 循环速度和 Cadence 服务 (CSCS)
- 设备信息服务 (DIS)
- Find Me 模式 (FMP)
- 通用访问模式服务 (GAPS)
- 通用属性模式 (GATT)
- 医疗温度计服务 (HTS)
- 心率服务 (HRS)
- 人机接口设备服务 (HIDS)
- 及时警报服务 (IAS)
- 链路断开服务 (LLS)
- 电话警报状态服务 (PASS)
- 近距传感模式 (PXP)
- 发射功率服务 (TPS)
下载
您可能需要的其他资源
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
硬件开发
参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | CC256xCQFN-EM (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-1-29 | |
更多文献资料 | Dual-Mode Bluetooth® CC256xCQFNEM Evaluation Board (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-12-20 | |||
用户指南 | CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-12-20 | |||
用户指南 | CC2564B to CC2564C Migration Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-12-1 | |||
数据表 | CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller 数据表 (Rev. B) | 2020-12-2 | ||||
用户指南 | EM Adapter BoosterPack User's Guide (Rev. A) | 2013-4-15 |