CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

为音频/视频流应用提供系统解决方案的 CC3220 集成解决方案

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

下载

概述

The design enables OV788 ultra-low power video compression chip users to bring live streaming capabilities of audio and video data over Wi-Fi® very easily. It showcases a single chip implementation of RTP video streaming + Wi-Fi connection on the SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi wireless micro-controller over 802.11 b/g/n networks from any smart phone, tablet, or computer over local network. This design implementation is well suited with a wide range of Internet of Things (IoT) applications such as battery operated intrusion cameras, door locks, video doorbells and 360-degree multi-cameras in smart homes taking advantage of easy commissioning to a Wi-Fi network and advanced low-power modes from the CC3220 Internet-on-a-chip™ solution.
特性
  • Supports Capture and streaming of: Video - 720p @ 30FPS, 2Mbps
  • Supports Capture and streaming of: Audio – PCM, 16bps @ 11025Hz
  • Supports RTP/RTSP protocols
  • SimpleLink™ Wi-Fi solution over 802.11 b/g/n networks
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 音频/视频流参考

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC3200-VIDEO 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLink™ CC32xx-OV788 参考设计

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 音频/视频流参考

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-CC3200-VIDEO 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLink™ CC32xx-OV788 参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-7
应用手册 SimpleLink™ CC3220-OV788 音频/视频流式传输参考 PDF | HTML 2021-6-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDC-CC3200-VIDEO 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLink™ CC32xx-OV788 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持