CDCLVC1112EVM
CDCLVC1112 评估模块
CDCLVC1112EVM
概述
CDCLVC1112 是一款高性能、低附加相位噪声 VCMOS 时钟缓冲器。它有 1 个 LVCMOS 输入和 12 个 LVCMOS 输出。它还有启动引脚。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVC1112 的电性能。然而,那些对 CDCLVC1106、CDCLVC1108 或 CDCLVC1110 的性能评估感兴趣的客户也可以使用此 EVM。为达到最佳性能,该评估板配备有 50Ω SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。
特性
- 易于使用的评估板可扇出低相位噪声 LVCMOS 时钟信号
- 简单的器件设置
- 可通过跳线和 SMA 启动可配置引脚
- 3.3V 宽电源电压
时钟缓冲器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | CDCLVC1112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | Low Additive Phase Noise LVCMOS Clock Buffer Eval Board | 2010-7-7 |