CIRCUIT060001

单电源、低侧、单向电流检测电路

CIRCUIT060001

概述

此单电源低侧电流感应解决方案可以准确地检测最大为 1A 的负载电流,并将其转换为 50mV 至 4.9V 的电压。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。
特性
  • 温度感应范围:25°C 至 50°C
  • 输出范围:0.05V 至 3.25V
  • 采用一半电源电压作为基准的 3.3V 单电源
通用运算放大器
OPA375 OPAx375、500μV、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器 TLV9061 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器
MSP430 微控制器
MSP430FR2310 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
LPV821 650nA 精密型零温漂纳瓦级功率放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有 MSP430™ 智能模拟组合的单电源、低侧、单向电流检测 电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 10日
电路设计 单电源、低侧、单向电流检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 1日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) 2024年 9月 24日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
应用手册 具有集成式精密增益的低漂移、低侧双向电流感测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用简报 精密低侧电流测量 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 23日
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 24日
用户指南 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015年 12月 11日
设计指南 +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014年 12月 8日
用户指南 TIPD104 设计参考指南 2013年 9月 19日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频