CIRCUIT060002

通过 NTC 热敏电阻电路检测温度

CIRCUIT060002

概述

此温度感应电路使用与负温度系数 (NTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度变化呈线性的输出电压。此电路将同相配置中的运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和增益,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。
特性
  • 温度感应范围:25°C 至 50°C
  • 输出范围:0.05V 至 3.25V
  • 采用一半电源电压作为基准的 3.3V 单电源
通用运算放大器
TLV9002 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器
MSP430 微控制器
MSP430FR2310 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA333 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 带有 MSP430™ 智能模拟组合的温度检测 NTC 电路 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 2日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) 2024年 9月 24日
电路设计 通过单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 17日
电路设计 利用 NTC 电路感应温度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 24日
应用手册 如何使用 MSP430™ MCU 中的智能模拟组合 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 4月 29日
应用简报 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
应用手册 Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 2018年 12月 13日
用户指南 Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 2016年 7月 8日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频