CIRCUIT060005
带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060005
概述
此单电源高侧低成本电流感应解决方案可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。
特性
- 36V 单电源
- 输入范围:50mA 至 1A
- 输出范围:0.25V 至 5V
通用运算放大器
MSP430 微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
立即开始
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 8
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 具有 MSP430™ 智能模拟组合的高侧电流检测电路设计 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 15日 | |
电路设计 | 采用电流输出电流检测放大器的高电压、高侧浮动电流检测电 路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
电路设计 | 高侧电流检测电路设计 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | 2024年 9月 24日 | ||||
应用简报 | 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
用户指南 | 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide | 2013年 10月 3日 |