CIRCUIT060006
桥式放大器电路
CIRCUIT060006
概述
应变仪是一种传感器,其电阻随作用力变化而变化。为了测量电阻的变化,电桥配置中放置了应变仪。此设计使用两级运算放大器仪表电路放大因应变仪的电阻变化而产生的差分信号。通过改变 R10,惠斯通电桥的输出端会产生小的差分电压,该电压将馈送到两级运算放大器仪表放大器输入端。
特性
- 采用一半电源电压作为基准的 5V 单电源
- 差分输入范围:-2.22mV 至 2.27mV
- 输出范围:225mV 至 4.72V
- 应变仪电阻范围:115Ω 至 125Ω
- 增益:1001V/V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 具有 MSP430™ 智能模拟组合的单电源应变仪桥式放大器电路 | PDF | HTML | 2024-10-21 | |||
电路设计 | 双运放仪表放大器电路 | PDF | HTML | 2024-10-3 | |||
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
电路设计 | 三级运算放大器仪表放大器电路 | PDF | HTML | 2024-2-13 | |||
电路设计 | 单电源应变仪桥式放大器电路 | PDF | HTML | 2023-5-15 | |||
电路设计 | Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-12-23 | |||
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-10-24 | |||
设计指南 | Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide | 2015-11-2 |