CIRCUIT060007

低侧双向电流检测电路

CIRCUIT060007

概述

此单电源低侧双向电流检测解决方案可精确检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 110mV 至 3.19V。低侧电流检测可保持共模电压接近地电平,因此非常适合总线电压大的应用。

特性
  • 采用 1/2 Vs 电压作为基准的 3.3V 单电源
  • 输入:-100mV 至 100mV
  • 输出:110mV 至 3.19V
  • 检测到 -1A 至 1A 的输入电流
  • 增益:15.5V/V
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频