CIRCUIT060008
全波整流器电路
CIRCUIT060008
概述
该绝对值电路可以将交流电 (AC) 信号转换成单极性信号。对于高达 50kHz 频率下的 ±10V 输入信号以及高达 1kHz 频率下低至 ±25mV 的输入信号,此电流在运行时造成的失真非常有限。
特性
- 采用接地基准的 30V 双电源
- 输入范围:+/-25mV 至 +/-10V
- 输入范围:25mV 至 10V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
模拟设计期刊 | 单电源低输入电压全波整流器电路 | PDF | HTML | 2024-10-24 | |||
电路设计 | 全波整流器电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-24 | |
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
用户指南 | Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide | 2014-1-8 | ||||
用户指南 | Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide | 2013-7-17 |