CIRCUIT060009

半波整流器电路

CIRCUIT060009

概述

精密半波整流器仅会将随时间变化的输入信号(最好是正弦信号)的负半输入反转并传输到其输出端。通过适当地选择反馈电阻器值,可以实现不同的增益。精密半波整流器通常与其他运算放大器电路(例如峰值检测器或带宽受限的同相放大器)配合使用,以产生直流输出电压。这种配置目的是在高达 50kHz 的频率下处理 0.2mVpp 和 4Vpp 之间的正弦输入信号。
特性
  • 5V 双电源
  • 输入范围:+/-0.2mVpp 至 +/-4Vpp
  • 输出范围:0.1V 至 2V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 应用 MSP430 智能模拟组合的半波整流器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-9
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024-9-24
电路设计 半波整流器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-6-25
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019-10-24

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频