CIRCUIT060011
单电源、2 阶、多反馈高通滤波器电路
CIRCUIT060011
概述
多反馈 (MFB) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 HP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
特性
- 5V 单电源
- 输入:+/-2.45V
- 输出:50mV 至 4.95V
- 截止频率:1kHz
- 增益:-1V/V
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 单电源、二阶、多反馈高通滤波器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-26 |
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
电路设计 | 单电源、二阶、多反馈高通滤波器电路 | PDF | HTML | 2024-4-26 | |||
应用手册 | 有源低通滤波器设计 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023-3-13 | |
应用手册 | Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW | 2017-8-4 | ||||
应用手册 | Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications | 2005-2-23 | ||||
应用手册 | More Filter Design on a Budget | 2001-12-6 |