CIRCUIT060014
具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路
CIRCUIT060014
概述
该单电源、低侧、V-I 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供经过良好调节的电流。该电路接受介于 0V 和 2V 之间的输入电压,将其转换为介于 0mA 和 100mA 之间的电流。通过将低侧电流检测电阻 R3 上的压降反馈到运算放大器的反相输入来精确调节电流。
特性
- 5V 单电源
- 输入:0V 至 2V
- 输出:0mA 至 100mA
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
应用手册 | 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-2-14 | |
电路设计 | 具有 BJT 的电压转电流 (V-I) 转换器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-25 | |
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 | PDF | HTML | 2021-6-30 | |||
用户指南 | High-Side Voltage-to-Current (V-I) Converter | 2013-8-27 |