CIRCUIT060025
两级运算放大器仪表放大器电路
CIRCUIT060025
概述
此设计将放大 Vi1 和 Vi2 之间的差异并输出单端信号,同时抑制共模电压。仪表放大器能否以线性模式运行取决于其主要构建块(即运算放大器)能否以线性模式运行。当输入和输出信号分别处于器件的输入共模和输出摆幅范围内时,运算放大器以线性模式运行。这些范围取决于用于为运算放大器供电的电源电压。
特性
- 输入:
- 最小电压 = ±1V
- 最大电压 = ±2V
- 输出:±10V
- 电源:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- Vref = 0V
- Vcm:±10V
- 增益范围:5 V/V 至 10 V/V
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 模拟设计期刊 | 具有两个运放的仪表放大器的 VCM 与 VOUT 关系曲线图 | 英语版 | 2015-11-16 | ||
电路设计 | 双运放仪表放大器电路 | PDF | HTML | 2024-10-3 | |||
模拟设计期刊 | Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers | 2016-10-24 | ||||
模拟设计期刊 | Linear operating region of two-op-amp instrumentation amplifiers with gain stage | 2016-7-21 | ||||
模拟设计期刊 | 具有两个运放的仪表放大器的 VCM 与 VOUT 关系曲线图 | 2015-11-16 |