CIRCUIT060027
积分器电路
CIRCUIT060027
概述
积分器电路根据电路时间常数和放大器的带宽输出某个频率范围上输入信号的积分。会向反相输入施加输入信号,以使输出相对于输入信号的极点反相。理想的积分器电路会根据输入失调电压的极点在电源轨上饱和,并需要添加一个反馈电阻器 R2,以提供稳定的直流运行点。反馈电阻器可限制用于执行积分函数的较低频率范围。该电路最常用作更大反馈/伺服环路的一部分,用于提供直流反馈路径,因此无需使用反馈电阻器。
特性
- 输入:
- f_min = 100Hz
- f_0dB = 1kHz
- f_max = 100kHz
- 输出电压 = ± 2.45V
- 电源电压 = 2.5V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 积分器电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 | PDF | HTML | 2021-6-30 | |||
更多文献资料 | Linear Integrated Circuits and its Applications | 2017-2-15 | ||||
应用手册 | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016-9-19 |