CIRCUIT060028
微分器电路
CIRCUIT060028
概述
微分器电路会根据电路时间常数和放大器的带宽来输出某个频率范围上输入信号的微分。会向反相输入施加输入信号,以使输出相对于输入信号的极点反相。理想的微分器电路基本上都不稳定,需要增加输入电阻器和反馈电容器或这二者之一,才能达到稳定。实现稳定性所需的组件限制了执行微分器功能的带宽。
特性
- 输入:100 Hz 至 2.5 kHz
- 输出:0.1 V 至 4.9 V
- 电源:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 微分器电路 | PDF | HTML | 2021-8-30 | |||
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 | PDF | HTML | 2021-6-30 | |||
更多文献资料 | Linear Integrated Circuits and its Applications | 2017-2-15 | ||||
应用手册 | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016-9-19 |