CIRCUIT060033
具有集成精密增益电阻器的低漂移低侧双向电流检测电路
CIRCUIT060033
概述
下图所示的低侧双向电流分流监控器解决方案可以精确测量 –4A 至 4A 的电流,并且可以轻松地针对不同的电流测量范围更改设计参数。INA21x 系列电流分流监控器集成了精密增益电阻器和零漂移架构,可在分流器两端最大压降低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测。
特性
- 输入:Iin = –4A/4A,Vcm = 12.5V
- 输出:0.5V 至 4.5V
- 电源:Vs = 5V,Vref = 2.5V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
应用手册 | 由运算放大器和单端 ADC 组成的低成本低侧电流分流监控器电路 | PDF | HTML | 2021-10-22 | |||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 | ||||
电路设计 | 具有集成式精密增益的低漂移、低侧双向电流感测电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-8-30 | |
用户指南 | 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) | 2015-12-11 | ||||
设计指南 | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014-12-8 |