CIRCUIT060036
可调节增益、电流输出、高侧电流检测电路
CIRCUIT060036
概述
该电路演示了如何使用运算放大器和电流设置电阻 (RSET) 将电压输出电流检测放大器 (CSA) 转换为电流输出电路。利用电流检测放大器匹配的内部电阻增益网络,该电路可通过 Howland 电流泵方法创建与检测电流成正比的电流源。可通过改变负载电阻值 (ROUT) 来调节整体电路增益。此外,可以将多个电路相加以确定多个来源的总电流。
特性
- 输入:
- Iload = 1A 至 10A
- Vcm = 12V
- 输出:
- Iout = 88.3µA 至 883µA
- 带宽 = 200kHz
- 误差:
- 在 Iload 最小值 = 最大值的 2.2% 时
- 0.3%(典型值)
- 电源:
- Iq = 260 + 750µA
- Vs = 5V,Vee = 0V
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 可调节增益、电流输出、高侧电流感测电路 | 英语版 | 2021-3-2 | ||
应用简报 | 使用运算放大器进行高侧电流检测 | PDF | HTML | 2022-7-7 | |||
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 | ||||
应用手册 | 可调节增益、电流输出、高侧电流感测电路 | 2021-3-2 | ||||
应用手册 | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013-4-26 |