CIRCUIT060038
快速响应过流事件检测电路
CIRCUIT060038
概述
这是一种快速响应单向电流检测解决方案,通常称为过流保护 (OCP),可提供 < 2μs 的响应时间、tresp、过流警报信号以关闭超过阈值电流的系统。在该特定设置中,正常工作负载为 80mA 至 900mA,过流阈值定义为 1A (IOC_TH)。电流分流监控器由 5V 电源轨供电。OCP 可以应用于高侧和低侧拓扑。此电路中呈现的解决方案属于高侧实现。此电路在智能扬声器和扩展坞中非常有用。
特性
- 输入:Iload = 80mA 至 900mA
- 过流条件:
- Ioc_th = 1A
- t_resp = < 2μs
- 输出:
- Vout_oc = 1.2V
- Vout_release = 1.18V
- 电源:
- Vs = 5V
- Vref = 0V
开始使用
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 快速响应过流事件检测电路 | PDF | HTML | 英语版 | 2024-2-1 | |
电路设计 | 快速响应过流事件检测电路 | PDF | HTML | 2024-2-1 | |||
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 | ||||
电路设计 | 过流事件检测电路 | 2019-1-24 |