CIRCUIT060039
采用电流检测放大器的低电流(微安级)高侧电流检测电路
CIRCUIT060039
概述
该电路演示了如何使用电流检测放大器来精确、可靠地测量微安级小电流并最大程度地扩大动态范围。以下误差分析可应用于许多电流检测放大器。该设计依赖于使用精密的低输入偏置电流检测放大器以及分析由大分流电阻器上的输入偏置电流导致的动态误差。
特性
- 输入:
- Iload = 1μA - 104μA
- Vcm = –0.1V ≤ Vcm ≤ 40V
- 输出:
- Vout = 31.0mV (1μA) 和 3.224V (104μA)
- 电源:
- Iqmax = 65μA
- Vvs = 3.3V
- Vee = 0V
- 温度
- 低 = 0°C
- 高 = 85°C
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 在高电压和过热条件下采用电流检测放大器的低电流(微安 级)高侧电流检测电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
应用简报 | 使用运算放大器进行高侧电流检测 | PDF | HTML | 2022-7-7 | |||
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 |