CIRCUIT060041
交流耦合跨阻放大器电路
CIRCUIT060041
概述
此电路使用一个配置为跨阻放大器的运算放大器以放大光电二极管(用 Ii 和 C3 表示)的交流信号。通过在伺服环路中使用积分器,该电路可利用晶体管将直流电流从光电二极管中汇出,从而抑制直流信号。施加到同相输入的偏置电压可防止在没有输入电流的情况下输出在负电源轨上达到饱和。
特性
- 输入电流 Ii = -10µA 至 10µA
- 环境光电流 = 100µA
- 输出电压:Vo = 0.5 V 至 4.5 V
- 目标带宽 = 300kHz
- 电源:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 交流耦合跨阻放大器电路 | PDF | HTML | 2025-2-5 | |||
应用简报 | 使用高带宽、精密 JFET 运算放大器简化跨阻应用 | 英语版 | 2019-6-5 | |||
应用手册 | Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors | 2018-3-7 | ||||
应用手册 | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017-5-16 | ||||
用户指南 | 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide | 2014-9-16 |