CIRCUIT060043

低电平电压-电流转换电路

CIRCUIT060043

概述

此电路可以为负载 RL 提供精确的低电平电流 IL。该设计由 5V 单电源供电,并使用一个精密低漂移运算放大器和一个仪表放大器。经过简单修改即可更改电压-电流 (V-I) 转换器的范围和精度。
特性
  • 输入:0.49 V 至 4.9 V
  • 输出:1µA 至 10µA
  • 电源:
    • Vcc = 5V/li>
    • Vee = 0V
  • 负载电阻:0Ω 至 390Ω
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Low-level voltage-to-current converter circuit. (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-11
应用手册 How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter 2018-6-26

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD107 低电平 V-I 转换器,0V-5V 输入至 0uA-5uA 输出

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持