CIRCUIT060046
具有双极性结型晶体管 (BJT) 的高侧 V-I 电路
CIRCUIT060046
概述
此低侧电压至电流 (V-I) 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供优质稳压电流。电路支持 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 1A 的电流。通过将低侧电流检测电阻器 (R5) 上的压降反馈至运算放大器,可精确调节电流。
特性
- 输入:
- Vi = 0V 至 10 V
- Iimax = 200µA
- 输出:Io = 0A 至 1A
- 电源:
- Vcc = 15 V
- Vee = 0V
- Vload = 36V
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 具有 BJT 的电压转电流 (V-I) 转换器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-25 |
电路设计 | 具有 BJT 的电压转电流 (V-I) 转换器电路 | PDF | HTML | 2024-1-25 | |||
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 | PDF | HTML | 2021-6-30 |