CIRCUIT060047
具有达林顿对的高侧 V-I 电路
CIRCUIT060047
概述
此高侧电压至电流 (V-I) 转换器可为负载 R4 提供优质稳压电流。电路支持 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 5A 的输出电流。通过将低侧电流检测电阻器上的电压反馈回运算放大器对电流进行稳压。与使用单个分立晶体管相比,输出达林顿对可实现更高的电流增益。
特性
- 输入:
- Vi = 0V 至 10 V
Iimax = 200µA
- Io = 0A 至 5A
- Pr5max = 0.25W
- Vcc = 36
- Vee = 0V
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 具有达林顿晶体管的 电压转电流 (V-I) 转换器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-25 |
电路设计 | 具有达林顿晶体管的 电压转电流 (V-I) 转换器电路 | PDF | HTML | 2024-1-25 | |||
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 | PDF | HTML | 2021-6-30 |