CIRCUIT060048

交流耦合反相放大器电路

CIRCUIT060048

概述

此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行相移以使其集中于电源电压信号的中点位置。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在地电位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到地电位以下的信号,即使放大器没有负电源。

特性
  • 输入:Vi = -240mV 至 240mV
  • 输出:Vo = 0.1 V 至 4.9 V
  • 电源
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 交流耦合 (HPF) 反相放大器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24
模拟设计期刊 A new filter topology for analog high-pass filters 2008-8-6

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD185 交流耦合、单电源反相和非反相放大器参考设计

支持和培训