CIRCUIT060051
快速趋稳、低通滤波电路
CIRCUIT060051
概述
与传统的单极 RC 滤波器相比,该低通滤波器拓扑可显著改善稳定时间。这是通过使用二极管 D1 和 D2 实现的,当输入和输出电压的差值足够大时,这些二极管能够使滤波电容器的充电和放电速度显著加快。
特性
- 输入:Vi = -12 V 至 12 V
- 输出:Vo = -12 V 至 12 V
- 电源:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- 截止频率:10kHz
- 二极管阈值电压:20mV
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 快速建立低通滤波器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-15 | |
应用手册 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010-4-21 | ||||
应用手册 | More Filter Design on a Budget | 2001-12-6 | ||||
应用手册 | Fast Settling Low-Pass Filter | 2000-9-27 |