CIRCUIT060052
低通滤波、反相放大器电路
CIRCUIT060052
概述
这款可调式低通反相放大器电路可将信号电平放大 26dB 或 20V/V。R2 和 C1 可设置此电路的截止频率。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。低通滤波器通常用于音频信号链,此滤波器有时也称为低音增强滤波器。
特性
- 输入:Vi = -0.1 V 至 0.1 V
- 输出:Vo = -2 V 至 2 V
- BW:fp = 2kHz
- 电源:
- Vee = -2.5 V
- Vcc = 2.5 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 低通滤波、反相放大器电路 | 2021-8-30 | ||||
应用手册 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010-4-21 | ||||
应用手册 | More Filter Design on a Budget | 2001-12-6 |