CIRCUIT060057

低通、滤波、同相放大器电路

CIRCUIT060057

概述

这款低通同相电路可将信号电平放大 20V/V (26dB),并将极点设为 10kHz,以对信号进行滤波。元件 R1 和 C1 可在同相引脚上产生低通滤波效果。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。元件 C2 和 R3 用于设置同相放大器的截止频率 fc。
特性
  • 输入:Vi = -0.1 V 至 0.1 V
  • 输出:Vo = -2 V 至 2 V
  • BW:fc = 10kHz
  • 电源:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = -2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 低通、滤波、同相放大器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-16
应用手册 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010-4-21
应用手册 More Filter Design on a Budget 2001-12-6

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD185 交流耦合单电源反相和非反相放大器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持