CIRCUIT060063
采用反相正基准电压电路的同相运算放大器
CIRCUIT060063
概述
此设计使用具有反相正基准的同相放大器将 2V 至 5V 的输入信号转换为 0.05V 至 4.95V 的输出电压。此电路可用于将具有正斜率和正偏移的传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
特性
- 输入:Vi = 2 V 至 5V
- 输出:Vo = 0.05V 至 4.95V
- 电源:
- >
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1