CIRCUIT060064
采用同相正基准电压电路的同相运算放大器
CIRCUIT060064
概述
此设计使用具有同相正基准的同相放大器将–1V 至 3V 的输入信号转换为 0.05V 至 4.95V 的输出电压。此电路可用于将具有正斜率和负偏移的传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
特性
- 输入:Vi = -1 V 至 3 V
- 输出:Vo = 0.05 V 至 4.95 V
- 电源:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
通用运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 应用手册 | Designing Gain and Offset in Thirty Seconds | 2002年 2月 1日 | |||
电路设计 | 采用同相正基准电压电路的同相运算放大器 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 6月 14日 |