CIRCUIT060073

具有/不具有迟滞功能的比较器电路

CIRCUIT060073

下载

概述

比较器用于比较两个不同的信号电平,并基于具有较高输入电压的输入创建输出。比较阈值处的噪声或信号变化会导致比较器输出产生多个输出转换。通过迟滞可设置上限和下限阈值电压,以消除由噪声引起的多个转换。
特性
  • 输入:
    • Vi = 0V 至 5V
  • 输出:
    • Vo = 0V 至 5 V
  • 电源:
    • VCC = 5V、Vee = 0V、Vref = 5V
    • V_L(阈值下限)= 2.3 V
    • V_H(阈值上限)= 2.7 V
    • V_H - V_L = 0.4V
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

下载

支持软件

SBOC515 Simulation for Comparator With and Without Hysteresis

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

比较器
TLV3201 5.5V 高速单路推挽比较器

SBOC515 Simulation for Comparator With and Without Hysteresis

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
比较器
TLV3201 5.5V 高速单路推挽比较器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有和不具有迟滞功能的比较器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

参考设计

参考设计
TIPD144 如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频