CIRCUIT060074
采用比较器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060074
概述
该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
特性
- 负载电流:
- 过流,Ioc = 1A
- 恢复电流,Irc = 0.5A
- 典型系统电源 Vs = 10V
- 比较器输出状态:
- 过流:电压 < 0.4V
- 正常运行:Voh = Vpu = 3.3V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1