CIRCUIT060075
高速过流检测电路
CIRCUIT060075
概述
该高速低侧过流检测解决方案采用单个零漂移快速稳定放大器 (OPA388) 和一个高速比较器 (TLV3201) 加以实现。此电路设计适合于用来监测快速电流信号和过流事件(如电机和电源单元中的电流检测)的应用。
由于 OPA388 具有最宽的带宽以及超低偏移和快速压摆率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。
通常,对于低侧电流检测,检测电阻器上的放大器可用于同相配置。不过,所示的应用电路使用 OPA388 作为检测电阻器上的差分放大器。这在分流电阻器上提供了真正的差分测量,并且在电源接地和负载接地不一定相同的情况下可能是有利的。
由于 OPA388 具有最宽的带宽以及超低偏移和快速压摆率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。
通常,对于低侧电流检测,检测电阻器上的放大器可用于同相配置。不过,所示的应用电路使用 OPA388 作为检测电阻器上的差分放大器。这在分流电阻器上提供了真正的差分测量,并且在电源接地和负载接地不一定相同的情况下可能是有利的。
特性
- 过流水平:I_IN = 0A 至 1.0A
- 电源:
- V+=5 V
- V- = 0V
- 瞬态响应时间:t = <10µs
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4