CIRCUIT060078

具有迟滞功能的同相比较器电路

CIRCUIT060078

概述

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得非反相比较器应用所需的迟滞。
特性
  • 输出:
    • Vo = 高
    • Vi > V_H
    • Vo = 低
    • Vi < V_L
  • 阈值:
    • V_H = 1.7V
    • V_L = 1.3V
    • V_HYS = 400mV
  • 电源:
    • Vcc = 3V
    • V_PU = 3V
    • Vref = 3V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有迟滞功能的同相比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-13

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训