CIRCUIT060081
弛张振荡器电路
CIRCUIT060081
概述
当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
特性
- 电源:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- 类型 = 单电源
- 输入信号:
- Vi = 240V AC RMS
- f = 50Hz
- 最大交流电源泄漏电流:I_ac < 500µA
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用简报 | 弛张振荡器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 7日 | |
应用手册 | Sine Wave Oscillator | 2001年 3月 21日 |