CIRCUIT060083
采用比较器的欠压保护电路
CIRCUIT060083
概述
该欠压保护电路使用一个带有精度集成基准的比较器,以在电池电压降至低于 2.0V 时在比较器输出端 (OUT) 生成警报信号。该方式中的欠压警报为低电平有效。因此,当电池电压降至 2.0V 以下时,比较器输出变为低电平,向监控输出的任何器件提供警报信号。磁滞集成在比较器中,当电池电压升至 2.034V 以上时,比较器输出将返回至逻辑高电平状态。该电路采用漏极开路输出比较器,以便对输出高逻辑电平进行电平位移,从而控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
特性
- 电池电压电平 (V_bat)
- 欠压 (V_low) < 2.00V
- 启动工作电压 (V_high) > 2.034V
- 比较器输出状态 (OUT)
- 电池电压过低:V_OL < 0.4V
- 正常运行:V_OH = V_PU = 1.8V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计 | 采用比较器的欠压保护电路 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-31 | ||
| 电路设计 | How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage | PDF | HTML | 2020-12-29 |