CIRCUIT060086
带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器
CIRCUIT060086
概述
比较器可在 ORing 配置中用于在不同的源之间进行选择。比较器具有相对简单的电路和智能开关,可用于为负载维持电源电压。对于低压应用,比较器具有比二极管更好的优势,因为没有压降。此电路专为连接到墙壁插座、带有备用电池的系统而设计。如果主电源被切断,备用电池将为负载供电,以确保器件始终开启。电路左侧的开关网络用于为 LDO 输出建模。
特性
- LDO 输出:
- R1 = 200Ω
- C1 = 47µF
- C3 = 100nF
- 电源电压:
- V1 = 5V
- V2 = 5V
- 电阻器:
- R2 = 1kΩ
- R3 = 1MΩ
- R6 = 10kΩ
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器 | PDF | HTML | 英语版 | 2024-1-25 | |
电路设计 | 带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器 | PDF | HTML | 2024-1-25 |