CIRCUIT060087

具有高速比较器的 LVDS 数据和时钟恢复电路

CIRCUIT060087

概述

LVDS 信号恢复电路在数字系统中用来检索失真时钟或数据波形。由于存在杂散电容、杂散电感或传输线反射,这些时钟和数据信号在长迹线上会衰减和失真。该比较器用于检测衰减和失真的输入信号,并将其转换为满量程 LVDS 输出信号。此电路还可用于从单端信号转换为 LVDS 信号。在这种情况下,动态基准电压将连接到比较器的反相终端,该端从输入信号中提取共模电压。
特性
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
  • 衰减输入信号:
    • Vi = 50mV
    • Vcm = 1.2V
    • f = 1GHz
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 具有高速比较器的 LVDS 数据和时钟恢复电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-26
电路设计 具有高速比较器的 LVDS 数据和时钟恢复电路 PDF | HTML 2024-1-26
用户指南 LVDS Application and Data Handbook 2002-11-26

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训