CIRCUIT060089
具有 MSP430 智能模拟组合的单电源、低侧、单向电流检测电路
CIRCUIT060089
概述
某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载单电源、低侧、单向电流检测电路设计文件。此单电源、低侧、电流检测解决方案可以精确地检测高达 1A 的负载电流,并将其转换为 100mV 至 2.25V 的电压。该电路在同相放大器配置中使用了 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器。通过使用 MSP430FR2355 SAC_L3 外设中的可编程增益级块,可将反馈电阻梯(R2 和 R3)集成到 MCU 中,从而实现进一步集成。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。二级运算放大器的输出可以直接通过板载 ADC 采样或通过板载比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
特性
- 输入:
- I(最大值)= 1A
- V(最大值)= 250mV
- 输出:Vo = 100 mV 至 2.25 V
- 电源:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
- 满量程范围误差:FSR = 2.09%
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计 | 具有 MSP430™ 智能模拟组合的单电源、低侧、单向电流检测 电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-15 |