CIRCUIT060090
具有 MSP430 智能模拟组合的温度感应负温度系数 (NTC) 电路
CIRCUIT060090
概述
某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载温度检测 NTC 电路设计文件。此温度检测电路将电阻与负温度系数(NTC)热敏电阻串联构成分压电路,从而产生与温度变化呈线性关系的输出电压。此电路将同相放大器配置中的 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和放大,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。(注:MSP430FR2355 具有四个 SAC_L3 外设,每个外设均包含一个内置 DAC 和 PGA,为生成 Vref 和测量热敏电阻电路提供了单芯片解决方案。集成式 SAC 运算放大器的输出可以直接通过片内 ADC 采样或通过片内比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
特性
- 温度:T = 25℃ 至 50℃
- 输出电压:Vo = 0.2 V 至 3.1 V
- 电源:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0V
- Vref = 1.65 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 带有 MSP430™ 智能模拟组合的温度检测 NTC 电路 | PDF | HTML | 2024-10-2 |