CIRCUIT060092

应用 MSP430 智能模拟组合的低噪声和远距离被动红外传感器调节器电路

CIRCUIT060092

概述

某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载低噪声和远距离 PIR 传感器调节器电路设计文件。此设计利用了 MSP430FR2355 MCU 中四个集成运算放大器模块 (SAC) 中的两个模块。两个 SAC_L3 外设在通用模式下被配置为级联运算放大器,以对来自被动红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。此电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。该电路中第二级运算放大器的输出可以从内部或外部连接到 MSP430FR2355 MCU 中的其他集成外设。例如,模数转换器 (ADC) 窗口比较器可以周期性地对该输出进行采样(无需 CPU 干预),并在信号超过阈值时触发中断,以指示运动或警报。
特性
  • 交流增益 = 90dB
  • 滤波器截止频率:
    • fL = 0.7Hz
    • fH = 10Hz
  • 电源:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有 MSP430™ 智能模拟组合的低噪声和远距离 PIR 传感器调 节器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-22
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019-10-24

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持