CSD87384MEVM-603
- 具有电源块 II CSD87384M 的同步降压转换器
CSD87384MEVM-603
概述
CSD87384MEVM-603 将德州仪器 (TI) 的 NextFETTM 电源块 II CSD87384M 与控制器 TPS51219RTE 结合使用,形成一种同步降压转换器。CSD87384M NexFET™ 电源块 II 是一种适合同步降压应用的高度优化设计,其采用小外形 5.0mmx3.5mm 和超低高度(最大值 0.48mm),可提供高电流和高效率。此 EVM 可支持高达约 30W 的应用。
特性
- 2% 容差 1.0V 输出电压
- 高达 30 ADC 稳定状态输出电流
- 300kHz 开关频率
- 峰值效率超过 90%
MOSFET
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | CSD87384MEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | CSD87384MEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 6日 |