DAC8218EVM

DAC8218 评估模块

DAC8218EVM

立即订购

概述

DACxx18EVM 具有 DAC7718、DAC8218 或 DAC8718 数模转换器。该 EVM 提供简单快捷的方法来评估这款高分辨率串行输入模数转换器 (DAC) 的功能和性能。默认情况下,DACxx18EVM 被设计为在双极输出范围内工作,但是也可以通过正确配置两个跳线将它配置为在单极输出范围内工作。EVM 提供串行接口头以轻松连接所有主机微处理器或 TI DSP 基本系统。已安装的精密电压基准 +5VDC 和 +2.5VDC 可通过板载跳线进行选择。REF5050(+5.0VDC 电源)和 REF5025 (+2.5VDC) 与具有各种参考值的 REF50xx 系列引脚兼容。

特性
  • 支持单极和双极操作模式
  • 包含 DACxx18 系列所需的所有支持电路
  • 可轻松连接 TI DSP 基本通信系统的串行接口头
  • 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部电压
  • 用于控制 DAC 控制引脚的板载跳线
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8218 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8218EVM — DAC8218 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8218EVM DAC8218 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 DAC8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DAC8218EVM User's Guide (Rev. A) 2011-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持