DAC8728EVM

DAC8728 评估模块

DAC8728EVM

立即订购

概述

DAC8728EVM 是具有 DAC8728 器件的全功能评估板。DAC8728 是低功耗、八路、+/-15V 输出、并行输入、16 位数模转换器 (DAC)。此评估模块 (EVM) 允许对 DAC8728 的所有方面进行评估,并且允许控制器件上的每个引脚。默认情况下,DAC8728EVM 被设计为在双极输出范围内工作,但是也可以通过正确配置两个跳线将它配置为在单极输出范围内工作。该 EVM 被设计成在宽电源电压范围内工作,并使用各种参考电压。已安装的精密电压基准 +5VDC 和 +2.5VDC 可通过板载跳线进行选择。

特性
  • 支持单极和双极操作模式
  • 包含 DAC8728 所需的所有支持电路
  • 可轻松连接 TI DSP 基本通信系统的串行接口头
  • 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部电压
  • 用于控制 DAC 控制引脚的板载跳线
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
  • 高速并行接口
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8728 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出并行输入数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8728EVM — DAC8728 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8728EVM DAC8728 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8728EVM User's Guide 2010-2-23
证书 DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持