DAC8734EVM
DAC8734 评估模块
DAC8734EVM
概述
DAC8734EVM 包含 DAC8734 数模转换器。EVM 模块提供简单快捷的方法来评估这款高分辨率串行输入模数转换器 (DAC) 的功能和性能。默认情况下,DAC8734EVM 被设计为在双极输出范围内工作,但是也可以通过简单的切换更改将它配置为在单极输出范围内工作。EVM 提供串行接口头以轻松连接所有主机微处理器或 TI DSP 基本系统。已安装的精密电压基准 +5VDC 和 +2.5VDC 可通过板载开关 S2 和 S3 进行选择。REF5050(+5.0 VDC 电源)和 REF5025 (+2.5VDC) 与具有各种参考值的 REF50xx 系列引脚兼容。
特性
- 支持单极和双极操作模式
- 包含 DAC8734 所需的所有支持电路
- 可轻松连接 TI DSP 基本通信系统的串行接口头
- 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部电压
- 输出引脚上的跳线可用于增益调节
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
- 支持以菊花链架构链接多个 EVM
精密 DAC (≤10 MSPS)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC8734EVM User's Guide (Rev. B) | 2010-9-2 | |||
| 证书 | DAC8734EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |