DLP470NE-SW

DLP470NE 固件和 GUI

DLP470NE-SW

下载

概述

Our firmware and software provides an intuitive way to interface with DLP display controllers and DMDs. Each controller’s GUI allows customers to read and write registers as defined in the Software Programmer’s Guide, and to download new FLASH sequences.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

DLP470NE-FW 适用于 DLP470NE DMD 的 DLP4422 控制器支持固件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

DLP470NE-FW 适用于 DLP470NE DMD 的 DLP4422 控制器支持固件

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频