DLP470TE-SW

DLP470TE 固件和 GUI

DLP470TE-SW

下载

概述

我们的固件和软件可提供直观的方式来与 DLP 显示控制器和 DMD 对接。每个控制器的 GUI 可支持客户按照《软件开发人员指南》中的规定对寄存器进行读写操作和下载新的闪存序列。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

DLP470TE-FW 适用于 DLP470TE DMD 的 DLPC4422 控制器支持固件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

DLP470TE-FW 适用于 DLP470TE DMD 的 DLPC4422 控制器支持固件

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频