DLPLCRD-GUI

适用于 2010、3010、3010-G2、3310、4710 和 4710-G2 EVM 的 DLP LightCrafter Display EVM GUI 安装程序

DLPLCRD-GUI

下载

概述

DLP® LightCrafter™ Display 评估模块 (EVM) 包括一个基于 Windows® 的 GUI 工具,可用于通过 SPI 和 12C 命令来控制 EVM。
特性
  • 用户可利用信息页面来获取 EVM 的状态
  • 用户可利用图形和图像页面来设置器件的显示图形和图像,并检查显示的图形
  • 用户可利用视频和颜色页面来修改为器件指定的视频输出类型,并从选择色温中选择
  • 用户可利用显示页面来修改显示和基础设置
  • 用户可利用 IntelliBright™ 技术页面来修改 IntelliBright 设置和 LED 电流设置
  • 用户可利用固件页面来备份或更新器件上的固件

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPLCRD-GUI 适用于 2010、3010、3010-G2、4710 和 4710-G2 EVM 的 EVM GUI 安装程序

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLPLCRD-GUI 适用于 2010、3010、3010-G2、4710 和 4710-G2 EVM 的 EVM GUI 安装程序

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持